- Artikel-Nr.:
- DK 5514151
- Material
- Stahlblech
Aluminium
Sockel-Eckstück: Stahlblech
Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Innenausbau: tauchgrundiert
Türen, Dach und Seitenwände: tauchgrundiert und pulverlackiert
- Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
Innenausbau, Sockel: RAL 9005
- Lieferumfang
- Schrankgerüst TS 8 mit Türen, Dachblech, Sockel und Seitenwänden
Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung eines Deckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven Belüftung (beigelegt). Für Varianten ohne Ausbruch nicht erforderlich.
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit zentralem Erdungspunkt, vormontiert
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
Bodenaufnahme
Bodenmodul vorne als Sichtblende montiert
Sockel-System VX, 100 mm, belüftet
Sockel-Eckstücke und Blenden, seitlich, verschraubt
Sockel-Blenden für vorne und hinten sowie Eck- und Anreihabdeckungen beigelegt
Seitenwände, einteilig, abschließbar
4 Nivellierfüße, M12 inkl. Sockel-Adapter (beigelegt)
4 Kabelabfangschienen (Hammerkopf) für äußere Montageebene, passend für Schranktiefe (beigelegt)
10 Kabelführungsbügel, Metall, 125 x 65 mm (beigelegt)
IPPC-Palette
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
Stahlblechtür hinten, geschlossen, vertikal geteilt, 180°-Scharniere
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 1.000 mm
- Höheneinheiten
- 47 HE
- Höheneinheiten
- 47 HE
- Höhe inkl. Sockel
- 2’300 mm
- Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
- 87 mm / 165 mm
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 745 mm
- Ausführung 19"-Ebene(n)
- Montagerahmen, 482,6 mm (19")
- Belastbarkeit
- 15’000 N
- Hinweis
- Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 177 kg
- Bruttogewicht
- 186.5 kg
- EAN
- 4028177706279
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
-
DK Netzwerk-/Serverschrank TS IT, mit 19"-Montagerahmen, BHT: 800x2200+100x1000 mm, 47 HE, vormontiert, Aluminium-Sichttür vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt,