Funktionsraumteiler

Artikel-Nr.: SV 9673484

Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen.

Artikel-Nr.:
SV 9673484
Ausführung
Mit Belüftungsöffnung
Produktbeschreibung
Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen. Bildet in Kombination mit den Seitenwandmodulen eine Formunterteilung nach Form 3 oder 4.
Material
Stahlblech, 1,25 mm
Oberfläche
Verzinkt
Für Funktionsraumtiefe
425 mm
Montagehinweis
Für den Einbau der Funktionsraumteiler sind je 2 Montagewinkel erforderlich.
Abmessung
Breite: 706 mm
Tiefe: 445 mm
Passend für
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
11.448 kg
Bruttogewicht
12.05 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177543577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Funktionsraumteiler, BT: 706x445 mm, für TS (B: 800 mm)
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen