Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2020
- Artikel-Nummer:
- SV 9674.761
- Produktbeschreibung
- Tragrahmenset für die Aufnahme von Reiheneinbaugeräten (z. B. MCBs). Die Befestigung der Tragschienen erfolgt mit zwei Montagewinkeln an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen für innere Unterteilung. Die Abdeckung wird mittels Rändelschrauben am Tragrahmen befestigt. In Kombination mit Funktionsraumteilern, Teilmontageplatte und Seitenwandmodulen ist eine innere Unterteilung nach Form 2, 3 oder 4 möglich.
- Material
- Tragrahmen: Stahlblech, verzinkt, 1,5 mm
Abdeckung: Stahlblech, lackiert, 1,5 mm - Lieferumfang
- Tragschienen
2 Montagewinkel
1 Abdeckung mit Ausbruch
Inkl. Befestigungsmaterial - Für Funktionsraumhöhe
- 150 mm
- Passend für
- Breite: = 600 mm
- Anzahl Teilungseinheiten 17,5 mm
- 1 x 24
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.9 kg
- Bruttogewicht
- 2 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543799
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Tragrahmen, für Reiheneinbaugeräte, 1 x 24 Teilungseinheiten, BH: 500x145 mm