Bodenblech-Module, belüftet, mit Luftmengenregler für DK-TS

Artikel-Nr.: DK 7825386

Bodenblech-Module, belüftet mit Luftmengenregler ermöglichen die kontrollierte Luftführung aus dem Doppelboden zu den Einbaukomponenten.

Artikel-Nr.:
DK 7825386
Produktbeschreibung
Ermöglicht die kontrollierte Luftführung aus dem Doppelboden zu den Einbaukomponenten. Individuell einstellbare Lamellen ermöglichen die Regelung der Lufteintrittsöffnung zwischen 10 % und 80 % freier Fläche. Ist der rückwärtige Raum des Schrankes mittels Bodenblechen geschottet, lässt sich der benötigte Luftvolumenstrom individuell regeln, die Verteilung des Luftstromes im Doppelboden den Erfordernissen je Schrank anpassen. Das Bodenblech-Modul lässt sich mit allen Bodenblechen beliebig kombinieren. Bodenblech-Modul inkl. kontaktierenden Befestigungsschrauben, eine zusätzliche Schutzleitermontage ist nicht notwendig.
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Bodenblech-Module, belüftet
Filtermatte
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Breite: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3.01 kg
Bruttogewicht
3.21 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177551145
ECLASS 8.0
27189261
Bodenblech-Module für TS 8 / FR(i)

Zum Einsatz im Bodenrahmen des Schrankgestells.
Modultiefe 238 mm, austauschbar gegen vorhandene
Bodenmodule gleicher Abmessung Bodenmodul in
Schränken der mit Tiefe 600, 800, 900, 1000 und 1200
mm einsetzbar. Das Bodenmodul verfügt über mehrere
Belüftungslamellen, welche individuell eingestellt
werden können und so die zugeführte Luft
zielgerichtet einströmen lassen. Je nach
Öffnungsgrad läßt sich zus. der jeweils benötigte
Luftvolumenstrom regulieren. Die Belüftungsöffnung
läst sich wahlweise zus. mit einer Filtermatte
bestücken.
Material: Stahlblech

Für Schrankbreite: 800 mm