- Artikel-Nr.:
- DK 7831631
- Produktbeschreibung
- Die L-förmigen Profilschienen nehmen metrische Baugruppen und Komponenten auf. Abhängig vom Einbausatz können die Befestigungsmaße 465 mm und 515 mm aufgebaut werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 76 SU
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Höhe: 2.000 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 5.054 kg
- Bruttogewicht
- 5.32 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177289499
- ECLASS 8.0
- 27189261
Profilschiene metrisch für ISP/ASP
Server-Rack, SU 76
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
VE = 2 St.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
VE = 2 St.