Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS, TS IT

Artikel-Nr.: DK 5501242

Für den Ausbau der vorderen und hinteren 482,6 mm (19˝)-Ebene, der verschweißte 482,6 mm (19˝)-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen.

Artikel-Nr.:
DK 5501242
Produktbeschreibung
Verschweißter 482,6 mm (19")-Montagerahmen zur Integration einer zölligen Montageebene innerhalb eines TS Rahmengerüstes. Profilierung analog TS IT zur vollkommenen Systemkompatibilität, inkl. werkzeugloser Montage. Tiefenvariable Befestigung zwischen Dach- und Bodenrahmen. Einzelne Höheneinheiten bidirektional durchnummeriert. Montagerahmen vorne, vorbereitet zur Integration von Kabelmanagement und Dynamic Rack Control (RFID), Montagerahmen hinten zur platzsparenden Integration der PDU Stromschiene, beidseitig im Zero-U-Space.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Grundiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Höheneinheiten
38 HE
Einbauposition
vorne
Belastbarkeit
Bis zu 15.000 N statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, im Vollausbau.
Hinweis
Die äußere Montageebene des Schrankrahmengerüstes bleibt für weitere Ausbauten erhalten, umlaufende Schottung mittels Luftleitblechen möglich
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
Breite: 600 mm
Höhe: 1.800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
9.75 kg
Bruttogewicht
11.75 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177716537
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Montagerahmen, 482,6 mm (19"), verschweißt, für Schrankbreite/-höhe: 600x1800 mm, Einbauposition: vorne, Stahlblech, RAL 9005
Dokumentationen
Anleitung