- Artikel-Nr.:
- DK 7063890
- Produktbeschreibung
- In Verbindung mit L-förmigen Profilschienen oder Montagerahmen 19″. Stufenlos auf das Abstandsmaß der zwei 482,6 mm (19″)-Ebenen einstellbar. Geeignet für alle 482,6 mm (19″)-Geräteböden in 409 mm Breite.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 1 Satz = 2 Einbauschienen inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit
- 100 kg
- Länge
- 706,5: 1.006,5 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Satz
- Nettogewicht
- 3.008 kg
- Bruttogewicht
- 3.208 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177263260
- ECLASS 8.0
- 27189261
Einbausatz für Geräteboden tiefenvariabel
Länge 706,5 - 1006,6 mm
2 Einbauschienen inkl. Befestigungsmaterial
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Belastbarkeit: 100 kg
Länge 706,5 - 1006,6 mm
2 Einbauschienen inkl. Befestigungsmaterial
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Belastbarkeit: 100 kg