- Artikel-Nr.:
- SV 9665913
- Einsatzgebiete
- Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Anzahl benötigter Kabeleinführungsflansche
- 6
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 850 mm
Tiefe: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5.083 kg
- Bruttogewicht
- 5.35 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177525849
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
-
SV Dachblech, BT: 850x600 mm, für TS, für Kabeleinführungsflansch