- Artikel-Nr.:
- SV 9665963
- Einsatzgebiete
- Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Anzahl benötigter Kabeleinführungsflansche
- 4
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 1.100 mm
Tiefe: = 400 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4.75 kg
- Bruttogewicht
- 4.95 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177572447
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
-
SV Dachblech, BT: 1100x400 mm, für TS, für Kabeleinführungsflansch