Wandgehäuse AX, 3-teilig

Artikel-Nr.: AX 2262130

Das Lieferkonzept der dreiteiligen AX Wandgehäuse reduziert Komplexität und erhöht Flexibilität. Dank des AX/VX Systembaukastens sind die Gehäuse für verschiedene Anwendungen geeignet. Die dreiteilige Struktur gewährleistet leichten Zugang.

Artikel-Nr.:
AX 2262130
Ausführung
Wandgehäuse IT
Material
Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang
Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben und unten
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau
Design-Sichttür
Verschluss Mittelteil: 3 mm Doppelbart
Verschluss Design-Sichttür: Sicherheitsschließung 3524 E
Komfortgriff für Verschluss-Einsätze und 2-Punktverriegelung
Höheneinheiten
21 HE
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.012 mm
Tiefe: 373 mm
Einbautiefe
320 mm
Lichte Abmessungen
Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 951 mm
Tiefe Schwenkteil
216 mm
Tiefe des Wandteils
135 mm
Anzahl Verschlüsse
1
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)
750 N
Belastbarkeit Wandteil (statisch)
250 N
Grundmaterial
Stahlblech
Verschluss
Ausführung Verschluss: Komfortgriff und 2-Punktverriegelung
Verschluss-Einsatz: Sicherheits-Einsatz Schließung Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
43 kg
Bruttogewicht
44 kg
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177983328
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
AX Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x1012x373 mm, 21 HE, Wandteil: geschlossene Flanschplatte oben und unten, mit Komfortgriff
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Auswahlhilfe
Anleitung
Weiterführende Informationen
AX Wandgehäuse, 3-teilig, 21 HE, Tiefe 373 mm

Gehäuse: Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und
unten, optional austauschbar gegen Varianten zur
Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur
Wandbefestigung.
Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm (19.)
Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm
Profillochung in Front- und Rückrahmen.
Design-Sichttür mit Komfortgriff mit 2-Punktverriegelung
für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E,
optional austauschbar gegen
Komfortgriff für Profilhalbzylinder (Zubehör).
Material Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm,
Material Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Farbe Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Schutzart: IP 54 nach EN 60 529
Abmessung (B x H x T): 600 x 1012 x 373 mm, 21 HE
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG