Das Lieferkonzept der dreiteiligen AX Wandgehäuse reduziert Komplexität und erhöht Flexibilität. Dank des AX/VX Systembaukastens sind die Gehäuse für verschiedene Anwendungen geeignet. Die dreiteilige Struktur gewährleistet leichten Zugang.
- Artikel-Nr.:
- AX 2262165
- Ausführung
- Wandgehäuse IT
- Material
- Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau) - Lieferumfang
- Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben und unten
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau
Design-Sichttür
Verschluss Design-Sichttür: Sicherheitsschließung 3524 E
Verschluss Mittelteil: 3 mm Doppelbart
2 Blue e+ Austrittsfilter 3238.300 (lose beigelegt)
Komfortgriff für Verschluss-Einsätze und 2-Punktverriegelung - Höheneinheiten
- 21 HE
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.012 mm
Tiefe: 673 mm - Einbautiefe
- 620 mm
- Lichte Abmessungen
- Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 951 mm - Tiefe Schwenkteil
- 516 mm
- Tiefe des Wandteils
- 135 mm
- Anzahl Verschlüsse
- 1
- IK-Code
- IK08
- Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)
- 750 N
- Belastbarkeit Wandteil (statisch)
- 250 N
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Komfortgriff und 2-Punktverriegelung
Verschluss-Einsatz: Sicherheits-Einsatz Schließung Nr. 3524 E - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 57 kg
- Bruttogewicht
- 57.5 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177994041
- Produktbeschreibung
- AX Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x1012x673 mm, 21 HE, Wandteil: geschlossene Flanschplatte oben und unten, mit Komfortgriff
- Datenblätter
- Technik im Detail