Tastergehäuse Edelstahl

Artikel-Nr.: SM 2384020

Tastergehäuse aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), mit Tasterausschnitten Ø 22,5 mm. Schutzart IP 66.

Artikel-Nr.:
SM 2384020
Material
Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 240
Lieferumfang
Gehäuse mit Deckel
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Abmessung
Breite: 160 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 90 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Schutzart NEMA
NEMA 4X
IK-Code
IK08
Materialstärke Deckel
1.25 mm
Materialstärke Gehäuse
1.25 mm
Rastermaß
60 mm
Ausbrüche (Anzahl x Ø)
2 x 22,5 mm
Verschluss
Ausführung Verschluss: Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Anzahl Verschlüsse: 4
Kabeleinführung (Anzahl x Ø)
2
Anzahl metrischer Vorprägungen
2
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.98 kg
Bruttogewicht
1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,83
Zolltarifnummer
84879090
EAN
4028177529410
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
SM Tastergehäuse, BHT: 160x100x90 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, 2 Tasterausschnitte
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail