Steckdose

Artikel-Nr.: SZ 2506120

Zur Montage auf Tragschienen TS 35/7,5 und TS 35/15 nach EN 60 715, Schraubklemmen einheitlich von einer Seite.

Artikel-Nr.:
SZ 2506120
Produktbeschreibung
Zur Montage auf Tragschienen TS 35/7,5 und TS 35/15 nach EN 60 715. Schraubklemmen einheitlich von einer Seite. Gehäusebreite 45 mm.
Material
Polyamid
Farbe
grau
Nennspannung
250 V AC
Nennstrom (max.)
16 A
Steckdosen
D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0.15 kg
Bruttogewicht
0.166 kg
Zolltarifnummer
85366990
EAN
4028177935600
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeschreibung
SZ Steckdose für Tragschienen-Befestigung, Schuko, CEE 7/4
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis