Sockel-Eckstück mit großer Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eckabdeckung aus Kunststoff abdeckbar.
- Artikel-Nr.:
- AX 2820081
- Produktbeschreibung
- Sockel-Eckstück mit großer Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eckabdeckung aus Kunststoff abdeckbar.
- Material
- Sockel-Eckstück: Stahlblech
Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
Eckabdeckung: Kunststoff - Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 4 Sockel-Eckstücke, 100 mm hoch
4 Eckabdeckungen
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Inkl. Befestigungsmaterial - Hinweis
- Zum Abschluss einer Sockel-Einheit werden Sockel-Elemente, seitlich benötigt
- Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
Breite: = 800 mm - Type rating nach UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 4.7 kg
- Bruttogewicht
- 5.1 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177942615
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- AX Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 800 mm
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationen
- Anleitung
- Datenblätter
- Technik im Detail