- Artikel-Nr.:
- SZ 2843400
- Ausführung
- Kabelverschraubungen, metrisch
- Produktbeschreibung
- Wahlweise kann der Kabelmantel an der Kontaktstelle unterbrochen oder im Schrank komplett entfernt werden. Die Kabelschirmung im Schrank bleibt erhalten. Die mitgelieferte Gegenmutter schneidet sich beim Anschrauben in lackierte Schrankflächen selbsttätig ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht.
- Material
- Messing
Dichtung: CR/NBR
- Oberfläche
- Vernickelt
- Hinweis
- Minimaler Schirmdurchmesser = Kabeldurchmesser abzüglich Kabelmantel
- Min. Kabeldurchmesser
- 19 mm
- Max. Kabeldurchmesser
- 28 mm
- Schutzart IP 69K
- IP 69K
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 68
- Schirmdurchmesser (min.)
- 15 mm
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.17 kg
- Bruttogewicht
- 0.18 kg
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177247055
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeschreibung
-
SZ EMV-Kabelverschraubungen, metrisch, Größe: M40