Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.
- Artikel-Nr.:
- SK 3174000
- Ausführung
- für Filterhalter
- Produktbeschreibung
- Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
- Material
- Chemiefaser
- Hinweis
- Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
- Passend für Artikel-Nr.
- 3175.000
- Abmessung
- Breite: 338 mm
Höhe: 242 mm
Tiefe: 17 mm - Filterklasse
- nach DIN EN 779: G2
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0.045 kg
- Bruttogewicht
- 0.08 kg
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177038158
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Filtermatte, für Filterhalter SK 3175, BHT: 338x242x17 mm, Filterklasse: G2
- Datenblätter
- Technisches Systemhandbuch