Zur Spannungsversorgung von Wandanbau Luft/Wasser-Wärmetauschern in 230 V-Ausführung. Erhältlich mit 115 V oder 400 V Primäranschluss.
- Artikel-Nr.:
- SK 3201970
- Produktbeschreibung
- Zur Spannungsversorgung von Wandanbau Luft/Wasser-Wärmetauschern in 230 V-Ausführung. Erhältlich mit 115 V oder 400 V Primäranschluss.
- Technische Daten
- Leistung 110 VA
- Spannungstoleranz ± 10 %
- Primäranschluss 3500 mm lang
- Sekundäranschluss 1500 mm lang
- Montage auf 35 mm Tragschiene EN 50 022
- Lieferumfang
- Ringkerntransformator
Befestigungsmaterial - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Aufrastbar auf Tragschienen TS 35
- Ja
- Passend für Artikel-Nr.
- 3363.X0X
- 3364.X0X
- 3214.100
- 3214.700
- 3215.100
- 3215.700
- Abmessung
- Breite: 105 mm
Höhe: 123 mm
Tiefe: 55 mm - Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V (Primär), 1~, 50 Hz/60 Hz
- 230 V (Sekundär), 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nettogewicht
- 2.1 kg
- Bruttogewicht
- 3.56 kg
- Zolltarifnummer
- 85043121
- EAN
- 4028177690233
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Ringkerntransformator, 115 V (Primaer), 1~, 50/60 Hz, 230 V (Sekundaer), 1~, 50/60 Hz, BHT: 105 x 123 x 55 mm
- Erklärungen
- Konformitätserklärung