Metallfilter für Kühlgeräte, Klima-Tür, Profiltür, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller

Artikel-Nr.: SK 3285910

Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.

Artikel-Nr.:
SK 3285910
Produktbeschreibung
Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
Material
Aluminium
Passend für Artikel-Nr.
3186.93x / 3486.93x
3187.93x / 3487.93x
3188.94x / 3488.94x
3189.94x / 3489.94x
3186.63x / 3486.63x
3187.63x / 3487.63x
3188.64x / 3488.64x
3189.64x / 3489.64x
3334.400 / 3434.400
3334.450 / 3434.450
Abmessung
Breite: 380 mm
Höhe: 355 mm
Tiefe: 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.374 kg
Bruttogewicht
0.424 kg
Zolltarifnummer
84219990
EAN
4028177709232
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Metallfilter, für Kühlgerät und Chiller, für SK 3186./3486., 3187./3487., 3188./3488., 3189./3489., 3334.400/3434.400, 3334.450/3434.450, BHT: 380 x 358 x 10 mm
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch