Metallfilter für Kühlgeräte, Klima-Tür, Profiltür, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller

Artikel-Nr.: SK 3285930

Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.

Artikel-Nr.:
SK 3285930
Produktbeschreibung
Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
Material
Aluminium
Passend für Artikel-Nr.
3319.100 / 3419.100
3320.200 / 3420.200
3334.300 / 3434.300
3334.360 / 3434.360
3334.440 / 3434.440
3334.460 / 3434.460
3334.470 / 3434.470
3334.480 / 3434.480
Abmessung
Breite: 295 mm
Höhe: 599 mm
Tiefe: 15 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.99 kg
Bruttogewicht
1.06 kg
Zolltarifnummer
84219990
EAN
4028177923133
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Metallfilter, für Blue e+ Chiller, BHT: 295 x 599 x 15 mm
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch