Metallfilter für Kühlgeräte, Klima-Tür, Profiltür, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller

Artikel-Nr.: SK 3286550

Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.

Artikel-Nr.:
SK 3286550
Produktbeschreibung
Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
Material
Aluminium
Passend für Artikel-Nr.
3335.790
3335.830
Abmessung
Breite: 595 mm
Höhe: 780 mm
Tiefe: 20 mm
Hinweis zur Artikel-Nr.
Die Abmessungen haben sich geändert. Daher ist es wichtig, auf das Produktionsdatum des TopTherm Chillers zu achten. Dieser Metallfilter ist gültig bis zum Produktionsdatum des Chillers 22.05.2019.
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2.04 kg
Bruttogewicht
3.04 kg
Zolltarifnummer
84219990
EAN
4028177654013
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Metallfilter, für Chiller, BHT: 595 x 780 x 20 mm
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch