Kühlmedium (Fertiggemisch) für Chiller und Luft-Wasser-Wärmetauscher

Artikel-Nr.: SK 3301957

Dieses Kühlmedium dient neben dem Frostschutz dazu, Bakterienwachstum zu unterbinden sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.

Artikel-Nr.:
SK 3301957
Produktbeschreibung
Dieses Kühlmedium dient neben dem Frostschutz dazu, Bakterienwachstum zu unterbinden sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.
Inhalt
200 l
Antifrogen-Wasser-Gemisch
1 : 2
Lieferform
Fass
Rifrost
Outdoor
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
193.3 kg
Bruttogewicht
213 kg
Zolltarifnummer
38200000
EAN
4028177524316
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Produktbeschreibung
SK Kühlmedium für Chiller, Glykol-Wasser-Gemisch: 1:2, Gebinde: 200 l, Outdoor
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt
Rifrost-Outdoor 200 L für Wasser-Kreisläufe

Rückkühlanlagen sind - mit Ausnahme der Rückkühlanlagen für Öl und
Emulsion ausschließlich für die Kühlung von Wasser oder einem
Wasser-Glykol Gemisch geeignet.
Diese dienen neben dem Frostschutz auch dazu, um Bakterienwachstum
einzudämmen
sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.

Technische Daten
RiFrost: Outdoor
Glykosol-Wassergemisch: 1:2
Gebinde: 200 l
(Sicherheitsdatenblätter unter Downloads)