Kühlmedium (Fertiggemisch) für Chiller und Luft-Wasser-Wärmetauscher

Artikel-Nr.: SK 3301967

Dieses Kühlmedium dient neben dem Frostschutz dazu, Bakterienwachstum zu unterbinden sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.

Artikel-Nr.:
SK 3301967
Produktbeschreibung
Dieses Kühlmedium dient neben dem Frostschutz dazu, Bakterienwachstum zu unterbinden sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.
Inhalt
200 l
Antifrogen-Wasser-Gemisch
1 : 4
Lieferform
Fass
Rifrost
Standard
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
193.3 kg
Bruttogewicht
223 kg
Zolltarifnummer
38200000
EAN
4028177524323
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Produktbeschreibung
SK Kühlmedium für Chiller, Gylkol-Wassergemisch: 1:4, Gebinde: 200 l, Standard
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt
RiFrost: Standard 200 L für Wasser-Kreisläufe

Rückkühlanlagen sind - mit Ausnahme der Rückkühlanlagen für Öl und
Emulsion ausschließlich für die Kühlung von Wasser oder einem
Wasser-Glykol Gemisch geeignet.
Diese dienen neben dem Frostschutz auch dazu, um Bakterienwachstum
einzudämmen
sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.

Technische Daten
RiFrost: Standard
Glykosol-Wassergemisch: 1:4
Gebinde: 200 l
(Sicherheitsdatenblätter unter Downloads)