Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Artikel-Nr.: SK 3328544

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 2.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart NEMA 4X.

Artikel-Nr.:
SK 3328544
Ausführung
Wandanbau
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart NEMA 4X.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Farbe
RAL 7001
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2,05 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,25 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,35 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 2,2 A
Bei 60 Hz: 2,4 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 4,8 A
Bei 60 Hz: 5,5 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 900 m³/h
Innenkreislauf: 900 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 405 mm
Höhe: 1.650 mm
Tiefe: 388 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-513A
Menge: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,57 t
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...50 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,15 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,3 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Vorsicherung
Motorschutzschalter: 6,3...10 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
91.5 kg
Bruttogewicht
95 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177384491
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, NEMA 4X, 2,05 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 405 x 1650 x 388 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Zertifikate
EAC
Erklärungen
FCC
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung – R-513A
Anleitung – R134a
Einlegezettel
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R-513A
Technik im Detail