Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Artikel-Nr.: SK 3329600

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung. Erhältlich in den Sonderformaten „quer“ und „flach“.

Artikel-Nr.:
SK 3329600
Ausführung
Wandanbau
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Farbe
RAL 9007
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 7,9 A
Bei 60 Hz: 10,1 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 25 A
Bei 60 Hz: 22 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 1.230 m³/h
Innenkreislauf: 1.230 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 1.580 mm
Tiefe: 295 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 54
Schutzart NEMA
UL Type 12
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-513A
Menge: 1,15 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,73 t
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...55 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 16 A
Hinweis zur Artikel-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
65.55 kg
Bruttogewicht
69 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177379886
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 2,55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 400 x 1580 x 295 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung – R-513A
Anleitung – R134a
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R-513A
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch