- Artikel-Nr.:
- SK 3332540
- Ausführung
- Wandanbau
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung.
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Marktrelevante Produktänderungen
- Das Kühlgerät ist bis zum 31.12.2026 mit dem Kältemittel R134a erhältlich. Ab dem 01.01.2025 erfüllt das Gerät nicht mehr die GWP-Anforderungen für den US-amerikanischen Markt. Alternativ empfehlen wir den Einsatz eines Blue e+ Kühlgerätes.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 3,95 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 4,35 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 3,52 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 4,2 A
Bei 60 Hz: 4,2 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 9,2 A
Bei 60 Hz: 11 A - Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 2.000 m³/h
Innenkreislauf: 1.500 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,47
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,18 - Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 1.580 mm
Tiefe: 340 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Schutzart NEMA
- UL Type 12
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 2,995 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 4,28 t - Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 2 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,87 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 2,34 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Vorsicherung
- Motorschutzschalter: 6,3...10 A
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Volleinbau nicht möglich
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 94.5 kg
- Bruttogewicht
- 104 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177317598
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 3,95 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 500 x 1580 x 340 mm
- Dokumentationen
- Anleitung – R-513A
- Anleitung – R134a
- Sicherheitshinweis
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig
integriertem e-Comfortcontroller, elektrischer Kondensatverdunstung
und Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 3,95 / 4,35 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 3,02 / 3,52 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,6 / 2,0 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,87 / 2,34 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 4,2 / 4,2 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400-460 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 500x1580x340 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,47 / 2,18
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 2995 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 91 kg
Hinweis: Volleinbau nicht möglich
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 3,95 / 4,35 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 3,02 / 3,52 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,6 / 2,0 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,87 / 2,34 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 4,2 / 4,2 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400-460 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 500x1580x340 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,47 / 2,18
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 2995 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 91 kg
Hinweis: Volleinbau nicht möglich