NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000

Artikel-Nr.: SV 3431035

Artikel-Nr.:
SV 3431035
Ausführung
Für 60 mm Sammelschienensysteme
Material
Glasfaserverstärktes Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer
Farbe
Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Leitungsabgang
unten
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsstrom max.
100 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Für NH-Größe
000
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 53 mm
Höhe: 213 mm
Anschluss von Rundleitern
2,5 ‐ 50 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Polzahl
3-polig
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
Ja
Querschnitt Rundleiter
2,5 ‐ 50 mm²
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.6 kg
Bruttogewicht
0.7 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0.15
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177694125
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeschreibung
SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 000, 100 A, 690 V, 3-polig, Rahmenklemme, mit elektronischer Sicherungsüberwachung, Leitungsabgang unten
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail
Technisches Datenblatt