Druckausgleichstopfen

Artikel-Nr.: SZ 4000300

Druckausgleichstopfen in Edelstahl, mit integrierter Dichtmembran, speziell für Gehäuse die wechselnden Klimabedingungen (z. B. bei Außenaufstellung) ausgesetzt sind.

Artikel-Nr.:
SZ 4000300
Produktbeschreibung
Speziell wenn Gehäuse wechselnden Klimabedingungen ausgesetzt sind, kann sich in geschlossenen Gehäusen durch Druckunterschiede Kondenswasser bilden. Durch die integrierte Dichtmembran im Druckausgleichstopfen, werden diese Druckunterschiede und somit die Kondensatbildung weitgehend verhindert, zusätzlich schützt sie vor eindringender Feuchtigkeit von außen. Zum Schutz vor Verschmutzung erfolgt der Einbau in vertikalen Flächen.
Technische Daten
Anschlussgewinde M12 x 1,5
Luftdurchlass bis 60 Liter/Stunde bei einer Druckdifferenz von 70 mbar
Material
Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
Lieferumfang
Inkl. Gegenmutter
Type rating nach UL 508A
Type 1
Type 4
Type 4X
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66
IP X8
IP X9
Länge
10 mm
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0.1 kg
Bruttogewicht
0.12 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177967892
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Produktbeschreibung
SZ Druckausgleichsstopfen, Edelstahl, 1.4305
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationen
Einlegezettel