Mit Kunststoffkragen.
- Artikel-Nr.:
- AS 4051697
- Produktbeschreibung
- Mit Kunststoffkragen.
- Technische Daten
- Wärmebeständig bis 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen - Farbe
- rot
- Länge
- 10 mm
- AWG
- 18
- Innendurchmesser
- 3 mm
- Für Querschnitt
- 1 mm²
- DIN Farbcode
- Ja
- Hinweis
- UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
- Normen
- AEH DIN 46228
- Lieferform
- auf Gurt
- Verpackungseinheit
- 5’000 Stück
- Nettogewicht
- 5 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177938618
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeschreibung
- Aderendhülsen 1,0 mm2 x 10 mm AWG 18 VE=5.000 Stk. Farbe: rot, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode)
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)