Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten
- Artikel-Nr.:
- AS 4055143
- Ausführung
- Mit 3-fach Spaltung
- Produktbeschreibung
- Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel - Bearbeitbares Material
- Edelstahl
- Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl
- 2.5 mm
- Ø-Locher
- 43.2 mm
- Hinweis
- Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
- Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
- 4055.663
- Zugschraube (Ø x L)
- 19 x 75 mm
- Hydraulik-Zugschraube Ø
- 19 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.454 kg
- Bruttogewicht
- 0.486 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808096
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
- Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, Ø-Locher 43,2 mm
- Dokumentationen
- Anleitung