Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel. Für die Bedienung mittels Hydraulikstanze.
- Artikel-Nr.:
- AS 4055664
- Produktbeschreibung
- Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel.
- Nutzen
- Hydraulik-Zugschraube aus hochlegiertem Werkzeugstahl für höhere Beanspruchung
- Hinweis
- Für die Bedienung mittels Hydraulikstanze
- Hydraulik-Zugschraube Ø
- 9.5 mm
19 cm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.111 kg
- Bruttogewicht
- 0.124 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177808997
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeschreibung
- Hydraulik-Zugschraube Ø 9,5 / 19 mm