Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau für VX IT, TS IT, TX CableNet

Artikel-Nr.: DK 5501430

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.

Artikel-Nr.:
DK 5501430
Produktbeschreibung
Seitliche Systemlochung zur Montage von Zubehör und zur Belüftung seitlich ausblasender Komponenten.
Nutzen
Einfaches Einhängen in die Systemlochung der 19"-Montageprofile nach Einstellung der benötigten 19"-Ebenenabstände
Einsatzgebiete
Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene
Zur Unterstützung schwerer Einbauten
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand der Befestigungsebenen
545 mm
Länge
475 mm
Einbaumöglichkeiten
für 19"-Profilschienen standard
Montagehinweis
Der 19"-Ebenenabstand im VX IT muss vor der Montage entsprechend angepasst werden
Belastbarkeit
800 N, statisch
Hinweis
Effektive Auflagefläche je Seite 35 mm
Auflagefläche
Breite: 35 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
TS IT
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
1.4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177678989
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, HxT: 1 HE x 475 mm, 19"-Ebenenabstand: 545 mm
Dokumentationen
Anleitung