Lüfterblech für VX IT, TS IT, TX CableNet

Artikel-Nr.: DK 5502020

Je nach Ausführung für eine aktive Belüftung des VX IT, TS IT oder TE 8000.

Artikel-Nr.: PRO0322

Lüftererweiterungssatz

Artikel-Nr.:
DK 5502020
Produktbeschreibung
Zur aktiven Belüftung. Optional lässt sich die Einheit mit zusätzlichen Lüftern erweitern.
Einsatzgebiete
Zum Einsatz in dem im Dachblech integrierten Ausschnitt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
1 Lüftereinheit
2 Lüfter
1 Temperaturregler
Anschlusskabel, offen
Inkl. Befestigungsmaterial
Luftleistung pro Lüfter (freiblasend)
160/180
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Abmessung
Breite: 340 mm
Höhe: 54 mm
Tiefe: 550 mm
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend)
1514
Einbaumöglichkeiten
Im VX IT mit B x T (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Im TS IT mit B x T (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Im TE 8000 mit B x T (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
Hinweis
Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf den ersten Lüfter
Anschluss über Verteilerdose oder länderspezifischen Anschlussstecker
Schalldruckpegel pro Lüfter
37 dB(A)
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
TS IT
Betriebstemperaturbereich
5 °C...55 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4.3 kg
Bruttogewicht
4.38 kg
Zolltarifnummer
84149000
EAN
4028177679252
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeschreibung
DK Lüfterblech, zum Einsatz im Dachblech, inkl. 2 Lüftern, erweiterbar auf max. 6 Lüfter, BHT: 340x59x550 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Lüfterblech

Lüfterblech zur aktive Belüftung eines Gehäuses.
Einsatz werkzeuglos, direkt in dem im Dachblech
integrierten Ausschnitt der Abmessung
BxT 260x490 mm.
Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal,
Gehäuseserie TS IT.
Anschlussfertig vorverdrahtet mit zwei Lüftern,
auf sechs erweiterbar.
Inkl. Thermostat und Anschlusskabel mit offenem
Ende zum fachgerechten Anschluss an eine
Verteilerdose oder landesspezifische im
Anschlussstecker.

Techn. Daten für Lüfter
Bemessungsbetriebsspannung: 230V~
Nennleistung: 15/14 W bei 50/60 Hz
Luftleistung (freiblasend): 160/180 m³/h,
50/60 Hz
Schalldruckpegel (freiblasend): 37 dB (A)
Betriebstemperaturbereich: -10°C bis + 55°C

Techn. Daten Temp.regler
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V ~ AC
Temperaturbereich: +5°C bis +55°C

Material: Stahlblech, lackiert
Farbe: RAL 7035
Best.-Nr. DK: 5502.020
Hersteller: Rittal