Lüftermodul für VX IT, TS IT

Artikel-Nr.: SK 5503020

Zur aktiven Belüftung. Optional lässt sich die Einheit mit zusätzlichen Lüftern erweitern. Einfache Anschlusstechnik und energieeffiziente Drehzahlregelung.

Artikel-Nr.: 6450060

Anschlusskabel für Netzteil

Artikel-Nr.: 7200210

Anschlusskabel für Netzteile

Artikel-Nr.: 7200215

Anschlusskabel für Netzteile

Artikel-Nr.: 7990000

Lüftererweiterungssatz für VX IT, TS IT

Artikel-Nr.: 3110000

Thermostat Schaltschrank-Innentemperaturregler

Artikel-Nr.:
SK 5503020
Ausführung
Ohne Dachblech
Produktbeschreibung
Zur aktiven Belüftung. Optional lässt sich die Einheit mit zusätzlichen Lüftern erweitern.
Nutzen
Einfache Anschlusstechnik mit C13 Kaltgerätebuchse
Energieeffiziente Drehzahlregelung mit vor eingestellter Kennlinie
Internationale Approbationen und Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
1 Lüftereinheit
2 Lüfter
Anschlussfertig verdrahtet
Inkl. Befestigungsmaterial
Installations- und Kurzbedienungsanleitung
Luftleistung (im Betriebspunkt)
280 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,7 A
Bei 60 Hz: 0,69 A
Abmessung
Breite: 550 mm
Höhe: 42 mm
Tiefe: 340 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Drehzahl
100 %
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
Einbaumöglichkeiten
Im VX IT mit B x T (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Im TS IT mit B x T (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Im TX CableNet mit B x T (mm): 800 x 800 / 800 x 1000
Hinweis
Reduktion der angegebenen Luftleistung auf 280 m³/h bei 25 Pa Gegendruck
Schalldruckpegel (im Betriebspunkt)
46 dB(A)
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
TS IT
TX CableNet
Betriebstemperaturbereich
5 °C...55 °C
Nennleistung
42.5 W
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3.4 kg
Bruttogewicht
3.52 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177966246
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Lüftermodul 100-240 V, 50-60Hz, drehzahlgeregelt, (2 Lüfter, max. 6 Lüfter) 280 m³/h, für VX IT, BHT:550x42x340 mm, RAL 7035
Approbationen
UL
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Weitere Anleitungen
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
SK Lüftermodul 100-240 V, 50-60Hz Best.-Nr. SK 5503.020

Lüftermodul zur aktiven Belüftung eines Gehäuses.
Einsatz, direkt in dem im Dachblech integrierten Ausschnitt der
Abmessung BxT 490x260 mm.
Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal, Gehäuseserie VX IT, TS IT.
Komplett anschlussfertige Einheit mit C 13 Kaltgerätebuchse
Inkl. 2 Axiallüftern mit integrierten Drehzahlreglern (erweiterbar auf
max. 6 Lüfter), Befestigungsmaterial und Montageanleitung.
Techn. Daten:
Bemessungsbetriebsspannung:
100-240 V, 1~, 50/60 Hz
Nennleistung mit 6 Lüftern (max.): 34 W bei 50/60 Hz
Bemessungsstrom mit 6 Lüftern (max.) bei 50/60 Hz: 0,34 A
Feinsicherung T 10 A, 250 V, 5 x 20 mm integriert
Luftleistung freiblasend: 400 m³/h
Luftleistung im Betriebspunkt:
280 m³/h bei 25 Pa, 50/60 Hz
Schalldruckpegel im Betriebspunkt: 46 dB (A)
Betriebstemperaturbereich:
+5°C bis + 55°C
Abmessungen BxHxT in mm: 550x42x340 mm
Schutzart nach IEC 60529: IP 20
Material: Stahlblech, lackiert
Farbe: RAL 7035 Struktur

Best.-Nr. SK 5503.020
Hersteller: Rittal