Pultmittelteil CX

Artikel-Nr.: CX 6712000

Vier Breiten bilden die Brücke für einen zwei- oder dreiteiligen Aufbau des CX Pult-Systems.

Artikel-Nr.: 6730830

Abschlussplatte für Pult-System CX

Artikel-Nr.: 6722000

Pultoberteil CX

Artikel-Nr.: 6702000

Pultunterteil CX

Artikel-Nr.: 6706000

Pultunterteil CX

Artikel-Nr.: 6730800

Aluminiumleiste CX

Artikel-Nr.: PRO98867

Mini-Komfortgriff AX

Artikel-Nr.:
CX 6712000
Ausführung
Mittelteil
Produktbeschreibung
Vier Breiten bilden die Brücke für einen dreiteiligen Aufbau des CX Pult-Systems.
Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse
Deckel hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell
Öffnung zur Kabeldurchführung im Gehäuseboden
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Abmessung
Breite: 1.200 mm
Tiefe: 745 mm
Höhe vorne
130 mm
Höhe hinten
200 mm
Anzahl Türen
2
IK-Code
IK10
Hinweis
Zum Verschließen des Pultmittelteils wird eine Abschlussplatte benötigt
Für einen 2-teiligen Pultaufbau wird ein Pultunterteil und eine Abschlussplatte für Pultmittelteil benötigt
Für einen 3-teiligen Pultaufbau werden ein Pultunter- und Pultoberteil benötigt
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grundmaterial
Stahlblech
Abmessung
Breite: 1.200 mm
Anzahl Verschlüsse
3
Ausführung Verschluss
Vorreiber
Verschluss-Einsatz
3 mm Doppelbart
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 3
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
36 kg
Bruttogewicht
36.5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177983700
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeschreibung
CX Pult-System, Pultmittelteil, B: 1200 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail