Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Artikel-Nr.: DK 7010140

Der Luftstrom-Sensor misst die aktuelle Luftgeschwindigkeit im Luftstrom und kann Strömungsschwankungen detektieren.

Artikel-Nr.:
DK 7010140
Ausführung
Luftstrom-Sensor
Produktbeschreibung
Die Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel direkt an die Embedded Devices angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verwendet werden.
Nutzen
Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
Einsatzgebiete
Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
Funktionsweise
Einstellungen können über die CMC III Processing Unit, die PDU oder über das IoT Interface vorgenommen werden
Der Luftstrom-Sensor verfügt über einen externen Fühler, der im Luftstrom montiert wird
Durch Wärmeverluste misst der Sensor den Luftstrom und kann Strömungsschwankungen detektieren
Material
Kunststoff
Oberfläche
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Sensor
Montageplatte
Externer Luftstromfühler inklusive Montagematerial
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschluss an den CAN-Bus
Direkt
Schnittstellen Bus-System
2 x RJ45 CAN-Bus
Klemme
Schnittstellen
2 x RJ45 CAN-Bus
Buchse
Abmessung
Breite: 110 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 40 mm
Betriebstemperaturbereich
0 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
0...95 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.4 kg
Bruttogewicht
0.501 kg
Zolltarifnummer
85319000
Produktbeschreibung
DK Luftstrom-Sensor, für Schrankreihen, Anbindung über CAN-Bus Schnittstelle, BHT: 110x30x40 mm, RAL 9005
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Kurzanleitung