Flexible Zugangsmöglichkeit durch individuellen 3-fach Zahlencode ohne Schlüssel.
Sicherheitsgriff mit Zahlencode
Artikel-Nr.: DK 7200810
Das Produkt läuft aus zum 29.11.2025
- Artikel-Nr.:
- DK 7200810
- Ausführung
- Ergoform-S Griff
- Produktbeschreibung
- Flexible Zugangsmöglichkeit durch individuellen 3-fach Zahlencode ohne Schlüssel oder über Master-Key-Funktion durch zusätzlichen Einsatz von Profilhalbzylinder 40 bzw. 45 mm nach DIN 18 252 unabhängig vom Zahlencode.
- Farbe
- RAL 7035
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.5 kg
- Bruttogewicht
- 0.671 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177260016
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- Sicherheitsgriff, mit Zahlencode, Ergoform-S Griff, Beschreibung: Flexible Zugangsmöglichkeit durch individuellen 3-fach Zahlencode ohne Schlüssel. Flexible Zugangsmöglichkeit durch individuellen 3-fach Zahlencode ohne Schlüssel oder über Master-Key-Funk
- Dokumentationen
- Anleitung
Sicherheits-Ergoform-S-Griff
Der Sicherheitsgriff ist geeignet für FR, QR, PS, TC
und kann anstelle des normalen Griffsystems montiert
werden. Das System zeichnet sich, durch eine flexible
Zugangsmöglichkeit aus. Mit dem 3fachen Zahlencode kann
ein Zugang zum Schrank gewährt werden, ohne das ein
Schlüssel notwendig ist. Der Code läßt sich bei
geöffneter Tür individuell einstellen. Der Code läßt
sich nur neu einstellen wenn der Ursprungs-Code bekannt
ist, so ist gewährleistet das kein unbefugte verstellen
das Codes möglich ist. Ein alternativer Zugang ist die
Master-Key-Funktion. Mit dem Griff kann unabhängig vom
Zahlencode, über ein Profilhalbzylinder, die Tür
geöffnet werden. Es kann der Profilhalbzylinder 40 bzw.
45 mm nach DIN 18 254 eingesetzt werden. Durch die
einfache nachträgliche Montage ist der Griff optimal
für ISP- und ASP- Anwendungen geeignet.
Der Sicherheitsgriff ist geeignet für FR, QR, PS, TC
und kann anstelle des normalen Griffsystems montiert
werden. Das System zeichnet sich, durch eine flexible
Zugangsmöglichkeit aus. Mit dem 3fachen Zahlencode kann
ein Zugang zum Schrank gewährt werden, ohne das ein
Schlüssel notwendig ist. Der Code läßt sich bei
geöffneter Tür individuell einstellen. Der Code läßt
sich nur neu einstellen wenn der Ursprungs-Code bekannt
ist, so ist gewährleistet das kein unbefugte verstellen
das Codes möglich ist. Ein alternativer Zugang ist die
Master-Key-Funktion. Mit dem Griff kann unabhängig vom
Zahlencode, über ein Profilhalbzylinder, die Tür
geöffnet werden. Es kann der Profilhalbzylinder 40 bzw.
45 mm nach DIN 18 254 eingesetzt werden. Durch die
einfache nachträgliche Montage ist der Griff optimal
für ISP- und ASP- Anwendungen geeignet.