Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, CS Toptec

Artikel-Nr.: DK 7827200

Profilschienen in der Ausführung verkröpft. Alternativ sind Profilschienen als L-Winkel erhältlich.

Artikel-Nr.: PRO14950

Gleitschienen, Schwerlast für TS Netzwerkschränke mit zwei Befestigungsebenen

Artikel-Nr.:
DK 7827200
Ausführung
Verkröpft
Nutzen
Integrierte HE-Markierungen in der Front erleichtern den systematischen Aufbau innerhalb der zölligen Ebene
Technische Daten
Integrierte 482,6 mm (19")-Lochungen (EIA-Standard)
Seitliche Rund- und Vierkantlochungen
Chromatiert zur leitenden Verbindung der zölligen Einbauten
Material
Stahlblech, 2 mm
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten
42 HE
Hinweis
Mit den Profilschienen lassen sich ebenfalls die Befestigungsmaße 21", 23" und 24" realisieren.
Die Gleitschienen bitte entsprechend dem jeweiligen 19“-Ebenenabstand wählen.
Für eine Kombination mit den L-förmigen Profilschienen ist der Einsatz des Montageadapters für L-förmige Profilschienen erforderlich.
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
CS Toptec
Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
5.842 kg
Bruttogewicht
6.26 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177234932
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK-TS Profilschiene, 482,6 mm (19"), für Schrankhöhe: 2000 mm, Stahlblech, verkröpft
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Datenblatt
DK-TS Profilschiene 42 HE

Technische Beschreibung: 2 mm Stahlblech, mit
integriertem 482,6 mm (19")-Lochungen sowie Rund- und
Vierkantlochungen im 25 mm DIN 43 660-Raster.
Chromatiert zur leitenden Verbindung der zölligen
Einbauten.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert