PSM Steckdosenmodule

Artikel-Nr.: DK 7856100

Die verschiedenen Module können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden.

Artikel-Nr.:
DK 7856100
Ausführung
nicht schaltbar
Produktbeschreibung
Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Die verschiedenen Module, Schuko, IEC320 o. ä. können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden. Das kann auch von Nicht-Elektrikern durch das berührungsgeschützte Plug & Play System leicht realisiert werden.
Material
Profil: Aluminium, eloxiert
Steckdoseneinsätze: Kunststoff (PA6 GF 30 V1)
Länge
250 mm
Anschlussart (elektrisch)
WAGO WINSTA MIDI
Phasen pro Einspeisung
1~
Thermischer Überstromschutz
–
Bemessungsbetriebsspannung
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Nennstrom (max.)
16 A
Benötigte Modul-Steckplätze (Anzahl)
1
Abmessung
Länge: 250 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Steckdosen
4 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.3 kg
Bruttogewicht
0.36 kg
Zolltarifnummer
85369001
EAN
4028177402553
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeschreibung
DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. Schuko (Typ F, CEE 7/3), 4-fach, 230 V, 16 A
Approbationen
IEC CB
Erklärungen
Konformitätserklärung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Visio Shapes
Power System Modul Einsteckmodul 4-fach Schuko D / A

Installation nach dem Plug & Play System:

Das Einsteckmodul wird in die Power System Modul - Stromschiene
eingerastet. Auf- bzw Abrasten kann im laufenden Betrieb erfolgen. Durch
die Steckrichtung des Modul kann die Einspeisung gewählt werden.
Alle Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.


Technische Ausstattung:

Das Einsteckmodul stellt 4 Buchsen zur Verfügung. In dem Modul ist keine
Sicherung eingebaut.

Technische Daten:

Spannungsbereich einphasig 110V-230VAC 50/60Hz, Neutralleiter wird
benötigt
Max. Strom pro Modul 16A bei 230VAC
Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel. Feuchtigkeit, nicht
kondensierend
Schutzart IP20
B x H x T [mm]: 50 x 250 x 45