Netzwerkschrank TX CableNet mit Sichttür

Artikel-Nr.: TX 7888266

Der TX CableNet – Verbesserter Raumgewinn durch IT-Racks ohne überdimensionale Breite oder Tiefe. Dieser IT-Netzwerkschrank ist daher auch für den Einsatz in kleineren IT-Netzwerkstrukturen geeignet und für den individuellen Innenausbau bereits optimal vorbereitet.

Artikel-Nr.: PRO115364

PDU basic

Artikel-Nr.: PRO29837

Anschlusskabel für PSM/PDU

Artikel-Nr.: PRO13817

Steckdosenleiste im Aluminiumkanal

Artikel-Nr.: PRO13837

Steckdosenleiste für Kaltgerätestecker

Artikel-Nr.: PRO117864

Potenzialausgleich-Set für VX IT

Artikel-Nr.: PRO108770

Kombischiene für VX, VX IT, TX CableNet

Artikel-Nr.: PRO108772

Kombischiene für 482,6 mm (19")

Artikel-Nr.: PRO15024

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Artikel-Nr.: PRO15034

Befestigungsschrauben

Artikel-Nr.: PRO98866

Komfortgriff AX

Artikel-Nr.: PRO14558

Profilhalbzylinder für Griffsysteme

Artikel-Nr.: PRO14616

Verschluss-Einsatz

Artikel-Nr.: PRO125472

Bürsten-Kit für TX CableNet

Artikel-Nr.: PRO63039

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Artikel-Nr.: PRO71035

IT-Systemleuchte LED für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse

Artikel-Nr.: PRO44942

Blindpanel, 482,6 mm (19") Toolless fixing

Artikel-Nr.: PRO13568

Rangierpanel mit Kabelsprossen für horizontales Kabelmanagement

Artikel-Nr.: PRO13560

Rangierpanel mit Stahlbügeln

Artikel-Nr.: PRO13571

Rangierpanel mit Frontklappe

Artikel-Nr.: PRO29863

Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau für VX IT, TS IT, TX CableNet

Artikel-Nr.: PRO13585

Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Artikel-Nr.: PRO136496

Transportrolle für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: PRO13034

Transport-Kit für TS IT, TX CableNet

Artikel-Nr.: PRO13016

Nivellierfuß für VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Artikel-Nr.: PRO135465

Montagewinkel für Türpositionsschalter im VX, VX IT, TX CableNet

Artikel-Nr.: PRO13573

Kabelführungsrinnen-Panel 482,6 mm (19")

Artikel-Nr.: PRO13576

Panel zur Kabelführung, 2 HE

Artikel-Nr.: PRO13578

Kabelrangierkanal, horizontal 482,6 mm (19")

Artikel-Nr.: PRO125664

Kabelkäfig für TX CableNet

Artikel-Nr.: PRO125471

Kabeltrasse für TX CableNet

Artikel-Nr.: PRO13457

Kabelschelle für C-Profilschiene, Kombischiene

Artikel-Nr.: PRO13544

Kabelsprossen, 19"-Befestigung

Artikel-Nr.: PRO13484

Klettverschluss

Artikel-Nr.: PRO13482

Kabelbinder

Artikel-Nr.: PRO13488

Klettband

Artikel-Nr.: PRO13521

Kabelführungsbügel

Artikel-Nr.: PRO14904

Maßklebestreifen 482,6 mm (19")

Artikel-Nr.: PRO14078

TS System-Chassis 17 x 73 mm

Artikel-Nr.: PRO13658

Distanzstück für Dachblech

Artikel-Nr.: PRO136501

Optionale Blendenbefestigung für VX für Blende mit Bürstenleiste, Blende belüftet

Artikel-Nr.: PRO13747

Anreihverbinder, außen für TS/TS

Artikel-Nr.:
TX 7888266
Ausführung
1. Generation
mit Sichttür
mit Seitenwänden
Produktbeschreibung
TX CableNet - Eine neue Ebene des Kabelmanagements. IT-Netzwerkschrank mit Sichttür, vorbereitet für den individuellen Innenausbau.
Nutzen
Standortvariable Kabelführung
Sicheres Einlegen der Kabel unter Einhaltung des kritischen Kabelbiegeradius
„Wasserfall“-Konzept der Kabelführung: leichte und sichere Kabelführung über das Dach
Bequemer Zugang: einfache Montage und Demontage von Seitenwänden und Türen für den schnellen Zugriff auf den inneren Gehäusebereich
TS- und VX-kompatibles Zubehör
Umfassendes Zubehörangebot für die individuelle Innenausstattung
Material
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech, 1,2 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm
19“-Profilschienen: Stahlblech, 2 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Sichttür vorne und Rücktür hinten
Schrankgerüst mit Türen und Dachblech
Stahlblech-Sichttür vorne, 130°-Scharniere
Stahlblechtür hinten, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Designgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E
Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Dachblech, herausnehmbar mit Wasserfall-Konzept zur Kabeleinführung vorne und hinten oder optional seitlich mit verdecktem Ausschnitt für Lüftermodul
Zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, vorne und hinten
IPPC-Palette
19"-Profilschienen
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Höheneinheiten
42 HE
Höheneinheiten
42 HE
Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
345 mm
Ausführung
mit Seitenwänden
Ausführung Tür
geschlossen
Ausführung Tür hinten
Stahlblechtür, einteilig geschlossen
Ausführung Tür vorne
Sichttür, einteilig
mit Einscheiben-Sicherheitsglas 3 mm
Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 105°
Belastbarkeit
5000 N
Belastbarkeit
5’000 N
Hinweis
Für den Einbau eines Lüftermoduls sind Bürstenleisten zur Ausrüstung der Kabelführungsöffnungen erforderlich, sofern diese verwendet werden oder die Abdeckbleche entfernt wurden
Bürstenleisten zur Abdeckung der Kabeleinführung sind separat erhältlich und können bequem über unser Zubehörprogramm bestellt werden.
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
100 kg
Bruttogewicht
108.5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177966949
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
Netzwerkschrank TX CableNet mit Sichttür, 600x2000x600 mm, 42 HE, mit Seitenwänden, RAL 7035
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Visio Shapes
IT Rack, Ausbauhöhe 42 HE, Stahlblech-Sichttür vorne, einteilige geschlossene Stahlblechtür hinten

IT Rack, Ausbauhöhe 42 HE, Stahlblech-Sichttür vorne,
einteilige geschlossene Stahlblechtür hinten.

Rahmengestell:
IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten
symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten und 16-fach gekanteten
Vertikalprofilen verbunden mit einem Horizontalrahmen unten und
horizontalen Querprofilen mit verschweißtem Dachblech oben.

Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm Lochraster,
ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches Einhängen und
Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die
vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe und Breite
versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen
Befestigung der Komponenten heranziehen lassen. Die Anreihung der
Schränke ist front- und rückseitig sowie seitlich möglich.

Belastbarkeit: bis 500 kg.

Boden:
Offener Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen
Bestückung mit Bodenmodulen aus dem Zubehörprogramm.

Front- und Rücktür:
Stahlblech-Sichttür vorne, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Stahlblechtür hinten, einteilig, geschlossen. Beide zweifach scharniert.

Front- und Rücktür mit Designgriff und 2-Punkt Stangenverschluss,
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen AX Komfortgriff zur
wahlweisen Integration eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel
möglich, Türöffnungswinkel 135° bei Einzelaufstellung, 105° in
Anreihung. Türscharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften.

Dachblech:
Dachblech, einteilig herausnehmbar, mit Schnellbefestigungselementen
fixiert.
Dach inkl. verdecktem Ausbruch zur Aufnahme einer Lüftereinheit
zur aktiven Belüftung.
Mit Öffnungen zur Kabeleinführung vorne und hinten über die gesamte
Schrankbreite. Optional kann das Dachblech auch um 90° gedreht werden
zur Kabeleinführung seitlich über die gesamte Schranktiefe.
Dachblech-Mittelteil mit abgerundeten Kanten zur systemgerechten
Kabeleinführung unter Berücksichtigung des minimalen Biegeradius.
Durch den integrierten Biegeradius wird eine Kabeleinführung über
scharfe Kanten vermieden.
Kabeleinführung optional mit Bürstenleisten zum Zuschneiden
über das Zubehörprogramm erweiterbar.

Montageebenen:
Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und
hinten.
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 500 kg.

Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen, vorne und hinten,
tiefenvariabel, im Maßraster von 15 mm, an Tiefenstrebe oben und unten
im Schrankrahmengerüst, verschraubt.
Die zölligen Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch als auch
asymmetrisch, seitlich versetzt, im Gehäuse positionieren.

Profilschienen vorne und hinten, Materialstärke 2,0 mm, inklusiv
zusätzlichem Lochbild nach Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an
den Profilschienen gekennzeichnet und bidirektional nummeriert.
HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der
Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar.

Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von
Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in
höchster Packungsdichte.

Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power
Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor zur Elektrifizierung des
Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch die besonders
platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im
Zero-U Space.

Seitenwände:
Einteilig abschließbare Seitenwände mit integrierter
Sicherheitsschließung 3524 E an den Schrank montiert.

Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Rücktür: Stahlblech 1,2 mm
Fronttür: Stahlblech 1,2 mm, ESG 3,0 mm
19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm

Oberfläche:
Flachteile, Türen pulverlackiert in RAL 7035
Innenausbau tauchgrundiert in RAL 9005

Approbationen:
CE- Konformitätserklärung
RoHS 3

Abmessungen (BHT): 600x2000x600 mm

Artikelnummer: 7888.266

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG