Kabelabfangschiene Winkelprofil für VX, TS, VX SE, AX, PC, Sockel-System VX

Artikel-Nr.: VX 8619430

Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.

Artikel-Nr.:
VX 8619430
Produktbeschreibung
Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten VX
In Schrankbreite 1000 mm, im Boden
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Schrankbreite 1000 mm, im Boden
Einbaumöglichkeiten AX
In Gehäusebreite 1000 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
In Gehäusebreite 1000 mm
Einbaumöglichkeiten VX Sockel
In Sockelbreite/-tiefe 1000 mm, in Verbindung mit Halte-/Distanzstück
Einbaumöglichkeiten VX Sockel, Edelstahl
In Sockelbreite 1000 mm, in Verbindung mit einer Mutter M8
Einbaumöglichkeiten AX Sockel
In Sockelbreite 1000 mm
Passend für
Sockel-System AX
Sockel-System VX
Sockel-System VX, Edelstahl
Abmessung
Länge: 954 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX SE
AX
Standpult CX
Breite: = 1.000 mm
Passend für Breite
= 1’000 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
5 kg
Bruttogewicht
5.14 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177921955
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, für B: 1000 mm
Dokumentationen
Einlegezettel