Blende, oben scharniert für VX

Artikel-Nr.: VX 8620502

Zum Einbau von Bedien- und Anzeigeelementen, in Verbindung mit modularer Frontgestaltung und Schutzbalken.

Artikel-Nr.:
VX 8620502
Produktbeschreibung
Zum Einbau von Bedien- und Anzeigeelementen, in Verbindung mit modularer Frontgestaltung und Schutzbalken.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Blende
Scharniere
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 300 mm
Passend für
Breite: 1.200 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
7.89 kg
Bruttogewicht
8.18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177922594
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeschreibung
VX Blende, oben scharniert, BH: 1200x300 mm
Dokumentationen
Einlegezettel