Schublade für Tastatur und Mouse für VX

Artikel-Nr.: VX 8620520

Für Mouse und Tastatur mit einer Breite von max. 500/700 mm. Auch bei geöffneter Klappe bleibt ein hoher Schutz erhalten.

Artikel-Nr.:
VX 8620520
Produktbeschreibung
Für Mouse und Tastatur mit einer Breite von max. 500/700 mm. Auch bei geöffneter Klappe bleibt ein hoher Schutz erhalten.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schublade
Klappe
Trennsteg
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 340 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
16.06 kg
Bruttogewicht
17.34 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177926875
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Schublade, BH: 600x200 mm
Dokumentationen
Einlegezettel