Schublade für Tastatur und Mouse für VX

Artikel-Nr.: VX 8620521

Für Mouse und Tastatur mit einer Breite von max. 500/700 mm. Auch bei geöffneter Klappe bleibt ein hoher Schutz erhalten.

Artikel-Nr.:
VX 8620521
Produktbeschreibung
Für Mouse und Tastatur mit einer Breite von max. 500/700 mm. Auch bei geöffneter Klappe bleibt ein hoher Schutz erhalten.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schublade
Klappe
Trennsteg
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 340 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
20.94 kg
Bruttogewicht
21.94 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177926882
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Schublade, BH: 800x200 mm
Dokumentationen
Einlegezettel