- Artikel-Nr.:
- SV 9343120
- Ausführung
- Für 60 mm Sammelschienensysteme
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ) - Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert - Farbe
- Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001 - Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
- Klemmraum-Breite: 20 mm
Klemmraum-Höhe: 3 mm - Hinweis
- Anschluss von Sektorleitern 50 – 150 mm².
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 250 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V - 690 V, 3~
- Für NH-Größe
- 1
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 184 mm
Höhe: 298 mm - Anschluss von Rundleitern
- 35 ‐ 150 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
- 14 mm
- Polzahl
- 3-polig
- mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
- Ja
- Querschnitt Rundleiter
- 35 ‐ 150 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2.5 kg
- Bruttogewicht
- 2.58 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0.44
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177540347
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeschreibung
- SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 1, 250 A, 400-690 V, 3-polig, Rahmenklemme, mit elektronischer Sicherungsüberwachung
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1
NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1
bis 250A, 3polig, für Abgang oben / unten,
mit elektronischer Sicherungsüberwachung ( ESÜ ) ( 1 )
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme , Rundleiter 35 bis 150 qmm ( 2 )
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 20 x 3 - 14mm
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom:250A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V Bemessungsisolationsspannung
Ui:1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:8 kV ( 2 )
Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 690V AC - 80 kA
bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA
System:
Rittal RiLine NH
NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1
bis 250A, 3polig, für Abgang oben / unten,
mit elektronischer Sicherungsüberwachung ( ESÜ ) ( 1 )
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme , Rundleiter 35 bis 150 qmm ( 2 )
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 20 x 3 - 14mm
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom:250A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V Bemessungsisolationsspannung
Ui:1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:8 kV ( 2 )
Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 690V AC - 80 kA
bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA
System:
Rittal RiLine NH