- Artikel-Nr.:
- SV 9344110
- Ausführung
- Für Montageplattenaufbau
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert - Farbe
- Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001 - Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
- Klemmraum-Breite: 32 mm
Klemmraum-Höhe: 10 mm - Für Montageplattenaufbau
- Ja
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraube M10
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 250 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Für NH-Größe
- 1
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UR-Anwendungen abweichen. Anwendungen nach UR nur in Verbindung mit „Special Purpose Fuses“.
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 184 mm
Höhe: 298 mm - Anschluss von Rundleitern
- 10 ‐ 150 mm²
- Polzahl
- 3-polig
- Querschnitt Rundleiter
- 10 ‐ 150 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2.138 kg
- Bruttogewicht
- 2.14 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0.3
- Zolltarifnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177540606
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeschreibung
- SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 1, 250 A, 690 V, 3-polig, Schraube M10, für Montageplattenaufbau
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis
NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1
NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1
bis 250A, 3polig, für Abgang oben / unten,
für Montageplattenaufbau
Anschlussart
Schraube M10, bis 150 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 20 x 3 - 14mm
Normen
Schaltgerät: DIN EN 60947-3,
Sicherungseinsätze: nach IEC 60269-2-1, DIN VDE 0636-201
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom:250A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:8 kV
Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 690V AC - 80 kA
bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA
System:
Rittal RiLine NH
NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1
bis 250A, 3polig, für Abgang oben / unten,
für Montageplattenaufbau
Anschlussart
Schraube M10, bis 150 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 20 x 3 - 14mm
Normen
Schaltgerät: DIN EN 60947-3,
Sicherungseinsätze: nach IEC 60269-2-1, DIN VDE 0636-201
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom:250A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:8 kV
Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 690V AC - 80 kA
bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA
System:
Rittal RiLine NH