- Artikel-Nr.:
- SV 9345614
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussbänder
Nutensteine
- Bemessungsstrom max.
- 250 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 4~
- Hinweis
- Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
- Leitungsabgang
- unten
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Polzahl
- 4-polig
- Abmessung
- Breite: 140 mm
Höhe: 310 mm
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Passend für Hersteller (Typ)
- ABB (T3S, XT3)
- Eaton (NZM2-4/250 A)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2.405 kg
- Bruttogewicht
- 2.526 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1.134
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177679993
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
-
SV CB-Geräteadapter, 250 A, 690 V, 4-polig, Leitungsabgang unten, mit Anschlussbändern