CB-Geräteadapter 3-polig

Artikel-Nr.: SV 9345720

CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern.

Artikel-Nr.:
SV 9345720
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Anschlussbänder
Nutensteine
Bemessungsstrom max.
400 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Hinweis
Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Elektrische Werte UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 400 A, DIVQ/7
Leitungsabgang
oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Polzahl
3-polig
Abmessung
Breite: 140 mm
Höhe: 345 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Passend für Hersteller (Typ)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Approbationen
UL
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2.88 kg
Bruttogewicht
2.98 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1.533
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177680029
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV CB-Geräteadapter, 400 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben, mit Anschlussbändern
Approbationen
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail