CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern.
- Artikel-Nr.:
- SV 9345730
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussbänder
Nutensteine - Bemessungsstrom max.
- 400 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Hinweis
- Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 400 A, DIVQ/7
- Leitungsabgang
- unten
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Polzahl
- 3-polig
- Abmessung
- Breite: 140 mm
Höhe: 345 mm - Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Passend für Hersteller (Typ)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
- GE (FG400)
- Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
- Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
- Terasaki (E400, S400, H400, L400)
- Approbationen
- UL
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2.831 kg
- Bruttogewicht
- 2.963 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1.533
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177680036
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV CB-Geräteadapter, 400 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang unten, mit Anschlussbändern
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis