- Artikel-Nr.:
- RX 9360000
- Produktbeschreibung
- Zum bohrungslosen Verbinden von Sammelschienen von Schrank zu Schrank.
- Nutzen
- Zeitersparnis durch vollständig digitale Produktdaten
- Weniger Montagezeit dank vormontiertem Komplett-Board
- Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis max. 65 kA
- Geeignet für Anwendungen im Bereich Wechselstrom bis 1000 V AC und Gleichstrom bis 1500 V DC
- Geprüft und zertifiziert nach IEC und UL
- Einfache Erweiterung und Feldanreihung
- Material
- Oberteil: Stahlblech, verzinkt
Kontaktplatte: E-Cu, verzinnt
Frontabdeckung: Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 35745
- Lieferumfang
- 3 Schienenverbinder
1 Frontabdeckung
1 Isolierplatte - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Normen
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Bemessungsstrom max.
- 780 A
- Bemessungsstrom (UL)
- 780 A
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 52,5 kA - 600 V, RMS, unprotected
- 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
- Bemessungsstoßspannung Uimp
- 12 kV
- Bemessungsspannung
- 1’000 V AC
1’500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1’000 V AC
1’500 V DC - Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk
- 103 kA
115.5 kA - Bemessungskurzzeitstromfestigkeit/t
- 45 kA/200 ms
52,5 kA/500 ms - Überspannungskategorie
- 4
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Polzahl
- 3-polig
- Frequenz der Grundschwingung
- 50...60 Hz
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Passend für Sammelschienen
- 30 x 5/10 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...55 °C
- Abmessung
- Breite: 154 mm
Höhe: 240 mm
Tiefe: 77 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.88 kg
- Bruttogewicht
- 1.924 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0.297
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997431
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeschreibung
- RiLineX Anreihverbinder-Set für das Komplett-Board, für 550 A und 800 A einsetzbar. Besteht aus Schienenverbinder und Berührungsschutzabdeckung. Für die einfache, bohrungslose Anreihung von Boards zwischen zwei angereihten Schränken. Im Lieferumfang sind Anreihverbinder enthalten.
RiLineX Anreih-Set für Board
Anreihverbinder-Set für das Komplett-Board, einsetzbar für
550 A und 800 A. Bestehend aus Schienenverbinder und
Berührungsschutzabdeckung. Zur einfachen, bohrungslosen
Anreihung von Komplett-Boards z.B. bei angereihten Rittal
Schaltschränken. Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 550/800 A
Abmessungen: 154 mm x 240 mm x 77 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.000
Anreihverbinder-Set für das Komplett-Board, einsetzbar für
550 A und 800 A. Bestehend aus Schienenverbinder und
Berührungsschutzabdeckung. Zur einfachen, bohrungslosen
Anreihung von Komplett-Boards z.B. bei angereihten Rittal
Schaltschränken. Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 550/800 A
Abmessungen: 154 mm x 240 mm x 77 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.000