- Artikel-Nr.:
- RX 9360008
- Nutzen
- Zeitersparnis durch vollständig digitale Produktdaten
- Weniger Montagezeit dank vormontiertem Komplett-Board
- Geeignet für Anwendungen im Bereich Wechselstrom bis 1000 V AC und Gleichstrom bis 1500 V DC
- Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis max. 65 kA
- Berührungsschutz bis IP 2XB, aufrüstbar auf IP 3X
- Geprüft und zertifiziert nach IEC und UL
- Einfache Erweiterung und Feldanreihung
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
E-Cu - Farbe
- RAL 35745
RAL 9005 - Lieferumfang
- Inkl. integrierten Sammelschienen
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Normen
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Bemessungsstrom max.
- 800 A
- Bemessungsstrom (UL)
- 800 A
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V, RMS, unprotected
- 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
- Mittenabstand der Sammelschienen
- 60 mm
- Bemessungsstoßspannung Uimp
- 12 kV
- Bemessungsspannung
- 1’000 V AC
1’500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1’000 V AC
1’500 V DC - Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk
- 143 kA
143 kA (UL) - Bemessungskurzzeitstromfestigkeit/t
- 65 kA/500 ms
- Überspannungskategorie
- 4
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Sammelschienenabmessung
- 30 mm x 10 mm
- Polzahl
- 3-polig
- Frequenz der Grundschwingung
- 50...60 Hz
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Abmessung
- Breite: 905 mm
Höhe: 246 mm
Tiefe: 49,2 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 11.5 kg
- Bruttogewicht
- 12.032 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 7.224
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997417
- ETIM 9
- EC001900
- Produktbeschreibung
- RiLineX Komplett-Board 800 A inkl. Sammelschienen 30 x 10 mm. Länge 905 mm für 1000 mm breite Schränke. Einfache und schnelle Anreihung mehrerer Boards über RiLineX Anreihverbinder, ohne dass die Kurzschlussfestigkeit reduziert wird. Eine Kabelführung (z. B. von Steuerleitungen) kann auch im Rückbereich des Boards erfolgen, was zusätzliche Flexibilität beim Systemaufbau ermöglicht. Durch vollständig digitale Produktdaten wird eine deutliche Zeitersparnis bei Planung und Dokumentation erzielt. Das Board ist sowohl IEC 61439 als auch UL 508-zugelassen und kann horizontal, vertikal sowie überkopf montiert werden. Zudem lässt sich das System einfach erweitern. Es eignet sich für Anwendungen mit Wechselstrom bis 1000 V AC sowie Gleichstrom bis 1500 V DC und bietet somit eine vielseitige Lösung für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Im Lieferumfang ist ein vormontiertes Board inklusive Sammelschienen enthalten.
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
RiLineX Board
Komplett-Board inkl. montierter Cu-Sammelschienen.
Board-Länge abgestimmt auf Rittal Schaltschrankbreiten.
Vollständig berührungsgeschützt bis IP 2XB, mittels
Abdeckstreifen (9365.020) auch IP 3X möglich. Horizontal,
vertikal und überkopf montierbar. Mit integrierter
Leitungsführung im Rückbereich. Anreihung mit weiteren
Boards durch Anreihverbinder-Set (9360.000) möglich.
Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 30 mm
Schienendicke: 10 mm
Bemessungsstrom: 800 A
Abmessungen: 905 mm x 246 mm x 49,2 mm (BxHxT)
Passend für Schrankbreite: 1000 mm
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.008
Komplett-Board inkl. montierter Cu-Sammelschienen.
Board-Länge abgestimmt auf Rittal Schaltschrankbreiten.
Vollständig berührungsgeschützt bis IP 2XB, mittels
Abdeckstreifen (9365.020) auch IP 3X möglich. Horizontal,
vertikal und überkopf montierbar. Mit integrierter
Leitungsführung im Rückbereich. Anreihung mit weiteren
Boards durch Anreihverbinder-Set (9360.000) möglich.
Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 30 mm
Schienendicke: 10 mm
Bemessungsstrom: 800 A
Abmessungen: 905 mm x 246 mm x 49,2 mm (BxHxT)
Passend für Schrankbreite: 1000 mm
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360.008